เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z199-DC Downspout Cover
Zurn

Z199-DC Downspout Cover

4.0 จาก 5 ดาว4.0(13 รีวิว)

Downspout Cover, round fabricated stainless steel frame with fabricated secured perforated stainless steel hinged strainer.

Features:

  • Hinged downspout cover prevents birds/animals from entering piping
  • Directs water away from building to prevent staining
  • Stainless steel construction provides long product life with decorative finish

Keywords: downspout cover, downspout drain cover, stainless steel downspout, downspout drain pipe covers, rainwater outlet covers, zurn downspout nozzle, downspout safety cap, hinged downspout, downspout overflow, perforated stainless steel hinged strainer, Type 304 Stainless Steel, Long Downspout Frame

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z199-dc
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downspouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (นิ้ว)2.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameDownspouts
  • UNSPSC code30151701
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)