เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z349
  • Product familyPlanting Area
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)