เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Planting Area Drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained. Perforated standpipe should be encased in gravel to allow adequate percolation. For other available planting area drains see Z348, Z349 and Z35

Features:

  • Planting area drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained
  • Dura-Coated cast iron body with combination invertible membrane clamp.
  • Vertically adjustable nickel bronze head with clamp collar
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z350
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)8.38
  • ความลึก (นิ้ว)8.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)