เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and “TYPE N” D.C.C.I. light-duty strainer with deep flanged grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and Dura-Coated, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
  • Type N Dura-Coated cast iron light-duty strainer with deep flanged grate
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z415n
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.75
  • กว้าง (นิ้ว)8.5
  • ความลึก (นิ้ว)8.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)