เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer
Zurn

Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer

ZURN ZN451 Shallow trap floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, adjustable "TYPE B" polished, nickel bronze heel-proof strainer and cast iron shallow trap body with 2 or 3 [51 or 76] waterway and threaded side outlet.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet
  • Combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots
  • Cast iron shallow trap body with 2" or 3" waterway and threaded side outlet
  • Type B adjustable polished, nickel bronze heel-proof strainer 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z451b
  • Product familyWaste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)