เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

ZURN Z513 9” [229mm] Square top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination flashing clamp and frame for hinged heavy- duty slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z513
  • Product familySanitary Components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10
  • กว้าง (นิ้ว)13.5
  • ความลึก (นิ้ว)13.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)