เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z532 12" Wide Flange Floor Drain
Zurn

Z532 12" Wide Flange Floor Drain

ZURN Z532 12-1/4" [311mm] Diameter wide flange floor drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame with latex troweling flange for heavy-duty slotted duresist grate, with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Heavy-duty slotted grate with suspended sediment bucket
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z532
  • Product familySanitary Components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)