เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain
Zurn

Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain

Square top heavy-duty drain, oven cured acid resistant epoxy coated aluminum body with bottom outlet, top membrane clamping
collar, anti-ponding slots, sediment bucket and heavy-duty anti-tilt hinged slotted grate with stainless steel hinge pins.

Features:

  • Designed for economical installation of poured-in-place construction
  • Oven-cured, acid resistant epoxy coated, bottom-outlet, aluminum body
  • Heavy-duty, hinged, anti-tilt, slotted grate with sediment bucket

Keywords: Commercial,Parking Deck,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Transportation,Civil,Parking Decks, Garages, Driveways, and Helipads,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Industrial/Processing Plant,Food Service,Parking Lot,Light Commercial,Parking Decks, Driveways, and Parking Garages,Correctional/Institutional,Parking Lots,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Development,58940, Z-535,C535,535,ZC535

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-Z535
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.38
  • กว้าง (นิ้ว)16.75
  • ความลึก (นิ้ว)16.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • OmniClass Number23-11 21 21
  • OmniClass TitlePavement Drainage
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)