เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z536 15-3/8" [391mm] Diameter parking deck drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, heavy-duty gasketed drain support flange, with heavy-duty slotted grate.

Features

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z536-ic
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)