เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z539
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก68
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameDrain covers
  • UNSPSC code40141739
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText