เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5420 Siphon Jet Service Sink
Z5420 Siphon Jet Service Sink
    Zurn

    Z5420 Siphon Jet Service Sink

    Z5420 Vitreous china, floor mounted blowout service sink with integral flushing rim, ZurnSHIELD, ceramic glaze and 1-1/2" top spud. Front & side stainless steel rim guards included.

    Features:

    • 27” [686 mm] x 20-1/2” [521 mm]
    • Vitreous china
    • ZurnSHIELD ceramic glaze creates a permanent surface that protects the fixture by inhibiting the growth of stains and odor causing mold mildew and bacteria, thus reducing the amount of time, chemicals and water to clean the bowl.
    • Floor mounted service sink
    • Siphon jet action
    • Integral flushing rim
    • 1-1/2” top spud
    • Water surface: 10” x 10”
    • Trap seal depth:3-1/8”
    • Shipping Weight 60lbs

    Keywords:Floor Mounted Service Sink. Siphon Jet Service Sink, Siphon jet action, floor mounted blowout service sink, integral flushing rim, stainless steel rim guards, floor mounted siphon
    jet service sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z5420
    • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty Fixtures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-29
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)20
    • กว้าง (นิ้ว)27
    • ความลึก (นิ้ว)20.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง