เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
    Zurn

    Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve

    Concealed, quiet diaphragm-type, rough brass flushometer valve with Zurn's AquaVantage® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant, triple filtered by-pass. The valve is complete with a non-hold open and no leak handle feature, high back pressure vacuum breaker, one piece hex coupling nut, adjustable tailpiece and spud coupling for back spud connection. Control stop has internal siphon-guard protection, and a sweat solder kit. Internal seals are made of chloramine resistant materials.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • cUPC
    • UL Listing
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • WatersenseLabeled

    Keywords: Concealed Valves,Manual,Flush Valves,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,Zurn One Systems Specifier,,6143AV,143AV

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z6143av
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaVantage®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)