เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, Battery or A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • 100K cycle battery life
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • Adjustable dispensing amount
    • 1600ml [54.1 oz] refillable soap bottle
    • Complements Z6953-XL faucet

    Keywords: Camaya Series Sensor Soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor, Sensor soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor Type, Sensor Hand Soap Dispenser

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z6953-sd
    • Product familySoap Dispenser - Sensor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers