Polished chrome-plated cast brass faucet body with integral shanks, quarter turn ceramic disc cartridges and a 4” [102mm] long integral cast spout. Unit is furnished with a 2.2 GPM [8.3 L] pressure compensating aerator (complying with ANSI A112.18.1 Standard for flow), 4”[102mm] vandal-resistant color-coded metal wrist blade handles, mounting hardware and 1/2” NPSM coupling nuts for standard lavatory risers. Zurn Lead Free products (-XL) is the line of durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.
Compliance:
Features:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |