เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Polished chrome-plated cast brass faucet body with integral shanks, quarter turn ceramic disc cartridges and a 3-1/2” rigid or swing spout. Unit is furnished with a standard 2.2 GPM aerator, vandal-resistant color-coded handles, mounting hardware and 1/2” NPSM coupling nuts for standard lavatory risers. Zurn Lead Free products (-XL) is the line of durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.

    Compliance:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Features:

    • Ceramic Disc Cartridge
    • Chrome-plated Cast Brass Body
    • 4” Vandal Resistant Color Coded Metal Wrist Blade Handles

    Keywords: Centerset Faucet, Aquaspec Centerset Faucet, Zurn Bathroom Faucet, Zurn kitchen Faucet, Centerset Gooseneck Faucet, Aquaspec Manual Faucet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z812A4-xl
    • Product familyFinish Plumbing - Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaSpec
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.4
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม