เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
    Zurn

    Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)

    Zurn's AquaSpec® faucets provide the highest level of durability for commercial applications with cast-brass bodies and lifetime warrantied ceramic disc cartridges.

    Compliance:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Features and Benefits

    • Lifetime warranty ceramic disc cartridges
    • Low-lead compliant, chrome-plated cast brass body with 3/8" short swivel inlets providing adjustable centers from 7-1/4" to 8-3/4"
    • 2-1/2" vandal-resistant color coded lever handles
    • 3-year warranty

    Keywords: Wall Mount Sink Faucet, Wall Mount Sink Faucet Bathroom, Wall Mount Sink Faucet Kitchen, Wall Hung Sink Faucet, Zurn Wall Mount Sink Faucet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z842h1-xl
    • Product familyAquaSpec Faucet - Manual
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets