เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
    Zurn

    Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout

    Zurn's AquaSpec® faucet and accessories provide the highest level of durability for commercial applications. Its cast brass construction and lifetime warrantied ceramic disc cartridge ensure lasting product life.

    Features and Benefits

    • Chrome-plated cast brass construction
    • Lifetime warranty ceramic disc cartridges
    • 2-1/2" vandal-resistant color coded lever handles
    • Chemical resistant atmospheric vacuum breaker
    • 3/4" hose threaded outlet
    • Pail hook and adjustable wall brace

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z843m1-xl
    • Product familyAquaSpec Faucet - Manual
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets