Zurn Z874-21 Channels shall be 80 [2032] long, 26-1/4 [667] wide reveal and have a 21 [533] wide throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround every 10 [254]. Channels shall weigh less than 11.4 lbs. [5.2 kg] per linear foot, have smooth 6-1/2 [165] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of .009 and 1.04% or neutral 0% built-in slope. Channels are available with inverts ranging from 11.25 [286] to 36.21 [920]. Channel shall have all grates locked down. Channels come with clips attached to the frame to accommodate vertical re-bar for positioning and anchoring purposes. Shall be provided with the standard DGC grate, Zurn 25-1/2 [648] wide Ductile Iron Slotted Grate, and lock down to the frame with 4 individual bolt anchors per grate. Ductile Iron conforms to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20 [508] nominal lengths with 1-1/32 [26] wide slots, and 1- 3/4 [44] bearing depth. Grate has an open area of 133 sq. in. per ft. [281530 sq. mm per meter]. The 1/4 [6] thick Carbon Steel Frame Assembly conforms to ASTM specification A36 with 10 - 4 [102] long concrete anchors per 80 [2032]. The frame is supplied with a powder coated finish. All welds must be performed by a certified welder per ASTM standard AWS D1.1. Frames shall be produced in the USA.
Features:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |