เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Polished chrome-plated cast brass bedpan washer with a quarter turn ceramic disc cartridge and a 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet. Unit is furnished with a loose key cap and a removable metal tee handle. (Note: Atmoshperic vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.

Features

  • Polished, chrome-plated cast brass bedpan washer
  • 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet
  • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
  • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z875l7
    • Product familySpecialty Faucet - Manual
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bedpan Washer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets