เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z883 Perma-Trench® Shallow System
Zurn

Z883 Perma-Trench® Shallow System

3.6 จาก 5 ดาว3.6(8 รีวิว)

Channels shall be 40" [1016mm] long, 6" [152mm] wide reveal and have a 4" [102mm] throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent Polyethylene. Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround a minimum of every 10" [254mm]. Channels shall weigh less than 2.31 lbs.[1.05kg] per linear foot, have a smooth, 2" [51mm] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of .009 and neutral 0% built in slope. Channels shall have rebar clips standard to secure trench in its final location. Shall be provided with standard DGC grates that lock down with lockdown bars to the channel and is not intended for dynamic traffic loadings. Zurn 5.375" [137mm] wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20" [508mm] nominal lengths

Features:

  • Saves labor up to 75%
  • Integral rebar clips for elevation set
  • Mechanical interlocking connections
  • Option for a Made in USA configurable product

Keywords: Perma-Trench® Shallow System, Shallow Trench Drain System, Shallow Trench Drain Installation, zurn Z8863 Shallow Trench Drain instructions, Shallow Trench Drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z883
  • Product familyLinear Trench Drain Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HDPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage and wastewater collection
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)