เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    ZURN ZF199 Chameleon Downspout Nozzle, all aluminum body, downspout gasket for cast iron or PVC inlet with powder coated face of wall flange, outlet nozzle, and perforated hinged flapper.

    Features:

    • Simple watertight attachment
    • Low-profile design
    • Flapper regularly furnished
    • 5 Colors Available: White, Black, Medium Bronze, Sandstone, and Grey

    Keywords: zurn zf199, downspout nozzle, zurn downspout nozzle, zurn z199, cow's tongue drain, cow tongue scupper, z199 zurn, downspout colors, lps plumbing, cows tongue drain, open face downspout, grey downspout, zurn downspout nozzle, 2 downspout nozzle, 3 downspout nozzle, 4 downspout nozzle, 6 downspout nozzle, downspout nozzle pvc, z199 downspout nozzle, zurn z199 downspout nozzle, zurn zf199 downspout nozzle

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-zf199
    • Product familyRoof Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downspouts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (นิ้ว)5.31
    • ความลึก (นิ้ว)2.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010531
    • ชื่อ ETIMRainwater pipe outlet
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass Number23-13 41 39 17 13
    • OmniClass TitleDownspout Strainers
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)