Zurn Serio® Sensor Faucets create a more hygienic, sustainable, and reliable restroom experience by utilizing gear-driven ceramic cartridge operation with no solenoids to replace and renewable hydropower. The standard highefficiency, 0.5 gpm low-flow rate and adjustable timeout feature help save water to meet sustainability goals. Customize usage settings wirelessly by using Zurn Elkay’s Bluetooth app, PlumbPro. Upgrade to the smart device version for fleet management, including real-time data. Zurn Lead Free products are durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.
Compliance:
• Complies with A112.18.1 / CSA B125.1 • ADA Compliant • UPC Lead Free Compliant • CEC & NYC 604.4 Compliant (when used with appropriate flow rate)
Features:
Keywords: Sensor Faucet, Touchless Faucet, Sensor Activated Faucet, Hydro•X Power® Technology, Hydropower, Renewable Hydropower, Gear-driven Ceramic Cartridge, High-Efficiency Faucet, Low-flow Rate, Customizable Useable Settings, Remote Settings, Zurn Elkay Bluetooth App, Commercial Faucet, Auto Faucet, Automatic Faucet
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |