เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier

3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)

EZCarry® Narrow Wall horizontal siphon jet water closet carrier system, with high performance Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep, 4" [102 mm] no-hub connections, and extended 2" [51 mm] vent. Corrosion resistant, adjustable 3" [76 mm] dia. X 6" [152 mm] coupling with integral test cap, designed to increase flow velocity and line carry, and labor saving “Neo-Seal” bonded gasket optimizes flow performance while reducing installation steps. Complete system includes an adjustable, gasketed faceplate; floor mounted foot supports; fixture bolts, trim, and stud protectors. EZCarry narrow wall system complies with all applicable requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] maximum static load.

Compliance: 

  • ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] maximum static load

Features:

  • Propel waste up to three times farther, reducing the possibility of low-flow system clog for overall plumbing system protection
  • Protect facilities from excessive loading with standard system design for loading up to 500 lb.
  • Reduced chase space provides increased usable building square footage
  • Reduce maintenance emergencies with carriers designed to optimize waste line carry
  • Maintain a sanitary environment with wall-mounted fixture
  • Test the system and cut the coupling to length from the front with Zurn's patent-pending EZ-SET™ coupling option

Additional models available

ZN1201-ND4

Keywords: Water Closet, EZCarry, Siphon Jet No-Hub, Wall Carrier, EZCarry system, water closet carriers, plumbing system, EZCarry High Performance Carrier, coupling assembly, horizontal siphon jet, Dura-Coated cast iron, Adjustable Coupling

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zn1201-n
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-24
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)16.75
  • กว้าง (นิ้ว)9
  • ความลึก (นิ้ว)7.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011338
  • ชื่อ ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)