เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with a chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant by-pass. The valve is ADA compliant with a nonhold open and no leak handle feature. Internal seals are made of chloramine resistant materials.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • UniformPlumbingCodeUPCListed
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • WatersenseLabeled

    Features:

    • Clog-resistant triple filter diaphragm
    • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
    • Manual ADA compliant handle with no-leak seal technology
    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zurn_z6003
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AquaFlush®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ