เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit
Zurn

Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit

Single handle pressure balancing mixing tub and shower unit, ceramic control cartridge with stainless steel balancing piston, built in reverse connection capability (To reverse the hot and cold inlets simply remove cartridge and turn 180 deg), two service stops / check stops, and adjustable limit stop. When valve is turned on it must rotate from cold through to the hot position. All exposed trim and handle are metal with polished nickel chrome plated surface. Valve supplied with standard hand/wall shower head, hand/wall unit, 60"[1524mm] flexible metal hose 24"[610 mm] mounting bar, supply elbow and flange. The valve inlets, shower and tub outlet are all standard with 1/2" NPT female thread connections. The 1/2" copper sweat options must be specified.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Zurn_z7300-ss-hw-mt
  • Product familyFinish Plumbing - Temp-Gard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temp-Gard III
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม