เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
    Zurn

    Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve

    Single handle pressure balancing mixing tub and shower unit, ceramic control cartridge with stainless steel balancing piston, built in reverse connection capability (To reverse the hot and cold inlets simply remove cartridge and turn 180o), two service stops / check stops, and adjustable limit stop. When valve is turned on it must rotate from cold through to the hot position. All exposed trim and handle are metal with polished nickel chrome plated surface. The valve body is a four port valve with a tub port plug included for shower only applications. The valve inlets, shower and tub outlet are all standard with 1/2" NPT female thread connections. The 1/2" copper sweat options must be specified as shown below.

    Compliance:

    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • ASSE 1016/ ASME A112.1016/ CSA B125.16
    • CSA listed
    • CSA B125.1
    • CSA B125.16

    Keywords: Temp-Gard III Shower Valve, zurn temp-gard shower valve, zurn shower valve troubleshooting, zurn temp-gard cartridge, zurn temp-gard 3 cartridge, zurn shower valve

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zurn_z7300-ss-mt
    • Product familyFinish Plumbing - Temp-Gard
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temp-Gard III
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม