เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Exposed, quiet diaphragm -type, chrome -plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with Zurn’s AquaVantage® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant bypass. The valve incorporates a motor actuator, an integral inf rared convergence -type proximity sensor with capacitive sensing override push button, high impact resistant polycarbonate housing and chrome - plated plastic cover with 10 degree angled sensor.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC
    • Watersense Labeled

    Features

    • Clog-resistant triple filter diaphragm
    • Chemical resistant gaskets and seals for extended service life with lower maintenance costs
    • Low voltage, integrated sensor, and side-mounted motor operator for easy installation and usage
    • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zurn_zems6003av-is
    • Product familyFinish Plumbing - Flush Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZEMS Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)17
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)