เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.M Manual Zurn One Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 1.28 gpf manual actuated floor mounted commercial water closet system with Z6000AV-HET exposed, manually activated chrome-plated closet flushometer for either left or right hand supply, Z5955SS-EL open front commercial toilet seat and Z5655-BWL1 floor mounted vitreous china water closet with Z5972-COMB closet flange outlet gasket assembly kit manufactured by Zurn.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • Manual Floor Mounted Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
  • Paired performance for easy maintenance, highest uptime and lowest total cost of ownership
  • Simple model number for ease of specification and ordering
  • Complete ready-to-install plumbing system
  • Complete extended warranty from one manufacturer
  • Combines complementary components to create a seamless water efficient system
สเปคสินค้า
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZWC4M
  • Product familyWall Hung Wash Closet - Toilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vitreous China
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ