Publiko produktet
EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

EDIT L H/R BSN 40X45 WHITE CUBE

Edit L 40cm handrinse basin - one taphole
Özellikler
  • 40cm Handrinse washbasin with one taphole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S0815
  • Ürün ailesiEdit L
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Ağırlık net (Kg)7.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCatchbasins
  • OmniClass numarası23-39 29 13 21 19
  • OmniClass başlığıSurface Water Retention Basins

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText