Publiko produktet
Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 40cm LH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Özellikler
  • 40 cm lh taphole, no overflow or chainstay hole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2159
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall hung hand rinse basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)365
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)9.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa