Publiko produktet
Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50cm Under-Countertop Washbasin, Overflow, Unglazed Rim, Glazed Back, No Logo

Contour 21 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Özellikler
  • 50 cm under-countertop washbasin, overflow, unglazed rim, glazed back, no logo
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2516
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuUndermounted wash basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)176
  • Genişlik (mm)556
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)8.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUndermounted wash basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa