Publiko produktet
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Özellikler
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S2636
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall hung hand rinse basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)402
  • Derinlik (mm)328
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Ağırlık net (Kg)9.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung hand rinse basins
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks