Publiko produktet
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Özellikler
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.S6388
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWall hung urinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)567
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)265
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)11.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa