Publiko produktet
ASAŞ Perde Duvar REF60
ASAŞ Perde Duvar REF60
ASAŞ Perde Duvar REF60
    ASAŞ

    ASAŞ Perde Duvar REF60

    REF60, yapısal camlama, iki taraflı ve kapaklı alternatiflerle tüm açılma seçeneklerine sahip yeni nesil bir giydirme cephe sistemidir. Yaygın giydirme cephe sistemlerine kıyasla REF60, daha geniş cam uygulamaları ve daha geniş uygulama alanları sunar. Farklı boyutlardaki travers ve dikme profilleriyle, farklı amaçlar için tasarlanmış her türlü projede sistemin uygulanmasını sağlar. Güneş kırıcı ekleme seçeneği özelliğiyle iç mekanda doğal ışığın kullanımını özelleştirme olanağı sunar. Hazır monte edilmiş REF60, proje maliyetlerinde tasarruf sağlayabilir. Farklı derinliklerdeki yatay ve dikey taşıyıcı profilleriyle, farklı amaçlar için tasarlanmış tüm projelerde kullanılabilme olanağı sunar. Yüksek düzeyde yalıtım elde etmek için farklı tipte izolatörlere sahip REF60 sistemleri, açılı cephe yüzeyleri ve çatılar için de ideal bir çözümdür.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Profil Genişliği: 60 mm

      Dikme Derinlikleri: min. 80 mm - maks. 255 mm

      Yatay Dikme Derinlikleri: min. 68 mm - maks. 248 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 57 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 / 24 / 34 mm


      Uygulama Seçenekleri

      Kaplamalı Cephe

      Yapısal Camlama Sistemi

      Yarı Yapısal Camlama Sistemi

      Yüksek Yalıtımlı Yapısal Camlama

      Kaplamalı Yüksek Yalıtımlı Cephe

      İçe Açılan Gizli Havalandırma

      Kaplamalı Eğimli ve Dönebilen Açılan Cephe

      Çelik Takviyeli Perde Duvar


      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-curtain-wall-ref60
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika