Publiko produktet
ASAŞ Perde Duvar E50
ASAŞ Perde Duvar E50
ASAŞ Perde Duvar E50
ASAŞ Perde Duvar E50
    ASAŞ

    ASAŞ Perde Duvar E50

    E50 Perde Duvar Sistemi, yüksek performans değerleriyle ekonomik çözümler sunan bir yapıştırma cephe sistemidir. Hem alçak katlı hem de yüksek katlı binalar için uygundur. Yapısal silikon cephe seçeneğiyle kusursuz bir cam görünümü sağlar. Sistem ayrıca yarı yapısal ve kaplamalı olarak da kullanılabilir. Dışa açılan gizli havalandırma çözümüyle doğal havalandırma sağlar.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Profil Genişliği: 50 mm

      Dikme Derinlikleri: min. 44 - maks. 209,7 mm

      Yatay Dikme Derinlikleri: min. 60 - maks. 216,3 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,8 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 38 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 mm

      Uygulama Seçenekleri

      Kaplamalı Cephe

      Yapısal Camlama Sistemi

      İki Taraflı Sistem

      Dışa Açılan Gizli Havalandırma

      Paralel Açılan Gizli Havalandırma

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.curtain-wall-e50
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2025-03-25
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeAlüminyum
      • İkincil malzemeCam
      • Tasarım yeriTürkiye
      • Üretim yeriTürkiye
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe

      Bölge bulunurluk durumu

      Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika