Publiko produktet
ASAŞ Perde Duvar RT50
ASAŞ Perde Duvar RT50
ASAŞ Perde Duvar RT50
    ASAŞ

    ASAŞ Perde Duvar RT50

    RT50 Cephe Sistemi, aynı profillerin hem yatay hem de dikey destekler olarak kullanılmasına olanak tanıyarak israfı en aza indiren ekonomik bir cephe çözümüdür. Özel olarak tasarlanmış aksesuarlarıyla sürekli bir drenaj çözümü sunar. Hem alçak katlı hem de yüksek katlı binalarda kullanıma uygundur. Yapısal silikon cephe olarak kullanıldığında, kusursuz bir cam görünümü sağlar ve estetik beklentileri karşılar. Sistem, dışa doğru açılan gizli havalandırmalara olanak tanır ve ayrıca yarı kapalı veya tamamen kapalı cephe sistemi olarak da kullanıma uygundur.
    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Profil Genişliği: 50 mm

      Dikme Derinlikleri: min. 30 – maks. 146 mm

      Yatay Dikme Derinlikleri: min. 30 – maks. 146 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,5 / 1,8 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 42 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 mm

      Uygulama Seçenekleri

      Kaplamalı Cephe

      Yapısal Camlama

      Çift Taraflı Sistem

      Dışa Açılan Gizli Havalandırma

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-curtain-wall-rt50
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika