Publiko produktet
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    ASKO RBC276SND1, built-in fridge/freezer, has an easy-to-use touch display and WIFI connection with the accompanying ConnectLife app. The fridge has Nordic Fresh drawers with automatic humidity control for optimal storage of fresh food. The Nordic Fresh drawers slide easily on telescopic rails and the freezer has a No Frost function, which eliminates the need for defrosting.

    Özellikler
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fridge-freezer-rbc276snd1
    • Ürün ailesiKitchen
    • Ürün grubuAppliences
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriSırbistan
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Asya
    Avustralya
    Belçika
    Birleşik Devletler
    Çin
    Çek Cumhuriyeti
    Kanada
    Danimarka
    Finlandiya
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    Norveç
    Portekiz
    Rusya
    Slovenya