Publiko produktet
Gas hob HG8640BGB1
Gas hob HG8640BGB1
    ASKO

    Gas hob HG8640BGB1

    This gas hob in black ceramic glass with solitary burner islands features four powerful A+ Burners™. The hob features stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Özellikler
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Number of gas burners

      • 4

      Height

      • 45 mm

      Width

      • 644 mm

      Depth

      • 522 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 12 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gas-hob-hg8640bgb1
    • Ürün ailesiKitchen
    • Ürün grubuHob with exhaust
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriSlovenya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Sobalar ve fırınlar

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Asya
    Avustralya
    Belçika
    Birleşik Devletler
    Çin
    Çek Cumhuriyeti
    Kanada
    Danimarka
    Finlandiya
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    Norveç
    Portekiz
    Rusya
    Slovenya