Publiko produktet
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Özellikler
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kitchen-hood
    • Ürün ailesiKitchen
    • Ürün grubuKitchen hood
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriSlovenya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler

    Bölge bulunurluk durumu

    Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Asya
    Avustralya
    Belçika
    Birleşik Devletler
    Çin
    Çek Cumhuriyeti
    Kanada
    Danimarka
    Finlandiya
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    Norveç
    Portekiz
    Rusya
    Slovenya