Publiko produktet
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
    AXOR

    AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA

    AXOR Starck Single lever kitchen mixer 240 Semi-Pro
    Özellikler
    • Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.10820001
    • Ürün ailesiAXOR Starck
    • Ürün grubuKitchen mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)656
    • Genişlik (mm)109
    • Derinlik (mm)324
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures