Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
39835001
Ürün ailesi
AXOR Citterio
Ürün grubu
Manual kitchen mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-01-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
427
Genişlik (mm)
134
Derinlik (mm)
292
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
Teknik açıklama
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
2.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması
Valf
ETIM Kodu
EC011431
ETIM Adı
Kitchen mixing tap
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 açıklaması
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Kitchen Appliances
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
İndir
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
İndir
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
İndir
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
İndir
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
İndir
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
İndir