Publiko produktet
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
AXOR

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray

AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Özellikler
  • Surfaces: - 39863671 Matt Black - 39863251 Brushed Gold Optic - 39863831 Polished Nickel - 39863341 Brushed Black Chrome - 39863001 Chrome - 39863801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 220 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.39863USA
  • Ürün ailesiAXOR Citterio
  • Ürün grubuKitchen mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)342
  • Genişlik (mm)135
  • Derinlik (mm)266
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)2.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada