Publiko produktet
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Özellikler
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ulc-30a
  • Ürün ailesiInstallation projectors
  • Ürün grubuLarge venue projectors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)701
  • Derinlik (mm)701
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBelçika
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)115
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • ETIM KoduEC000690
  • ETIM AdıVideo projector
  • UNSPSC adıVideo projectors
  • UNSPSC kodu45111616
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıProjectors
  • OmniClass numarası23-37 15 19
  • OmniClass başlığıVideo Projectors