Publiko produktet
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Özellikler
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.unisee-500-uni-0005
    • Ürün ailesiEnterprise
    • Ürün grubuLarge Video Wall
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)682
    • Genişlik (mm)1211.4
    • Derinlik (mm)167
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)35.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Görsel - TV'ler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC001630
    • ETIM AdıTelevision
    • UNSPSC adıVisual presenters
    • UNSPSC kodu45111810
    • Uniclass 2015 koduFI_60_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVisual Display Units
    • OmniClass numarası23-19 25 11 15 15
    • OmniClass başlığıVisual Devices