Publiko produktet
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Series BTS AISI Type 304 stainless steel slot channel, 2-3/8in.(60mm) wide x (specify) long, with .5% longitudinal slope and 130 degree cross fall, 13/16in.(20mm) wide drainage slot, and 8in. x 8in.(200mm x 200mm) outlet box with spigot outlet.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.seriesbts
  • Ürün ailesiChannel
  • Ürün grubuTrench Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-08
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika