1/2" - 4" F/F, ISO 5211, SS trim, FLANGED-VALVE FULL-PORT
More and more automation is required at all levels in our society and the s.64 RuB range is the answer to all needs for reliable actuated ball valve. It has successfully passed 100,000 cycle life tests. You can purchase the valve alone or with RuB actuator already mounted. Consult the single datasheet for torque features, product approvals and tech specs
S64D39 1/2"
S64E39 3/4"
S64F39 1"
S64G39 1 1/4"
S64H39 1 1/2"
S64I39 2"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |