1/4" - 1 1/2", FF, FULL-PORT
Suitable for all gas domestic systems. Full bore ball valve with BSPT threaded connection Female/Female and/or Male/Female ISO7/1. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B50 1/4"
S84C50 3/8”
S84D50 1/2"
S84E50 3/4"
S84F50 1"
S84G50 1 1/4"
S84H50 1 1/2"
S84I50 2"
S84L50 2 1/2”
S84M50 3”
S84N50 4”
S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B56 1/4"
S84C56 3/8”
S84D56 1/2"
S84E56 3/4"
S84F56 1"
S84G56 1 1/4"
S84H56 1 1/2"
S84 BSPT BRASS BALL VALVE (yellow stubby handle)
S84DT5Y 1/2"
S84FT5Y 1"
S84GT5Y 1 1/4"
S84HT5Y 1 1/2"
S84 BSPT BRASS BALL VALVE (AISI430 stainless steel yellow lever)
S84B53 1/4"
S84C53 3/8”
S84D53 1/2"
S84E53 3/4"
S84F53 1"
S84G53 1 1/4"
S84H53 1 1/2"
S84I53 2"
S84 BSPT BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S84B59 1/4"
S84C59 3/8”
S84D59 1/2"
S84E59 3/4"
S84F59 1"
S84G59 1 1/4"
S84H59 1 1/2"
S84I59 2"
S84L59 2 1/2”
S84M59 3”
S84N59 4”
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |