Publiko produktet
S9036 BRASS BALL VALVE
S9036 BRASS BALL VALVE

    S9036 BRASS BALL VALVE

    1/2" - 1 1/4", ISO228, union connection 

    Ball valve with union connection to simplify the installation 

    S9036 BRASS BALL VALVE  (red t-handle)

    S90D36 1/2"

    S90E36 3/4"

    S90F36 1"

    S90G36 1 1/4" 

    S9036 BRASS BALL VALVE (black t-handle)

    S90D36K 1/2"

    S90E36K 3/4"

    S90F36K 1"

    S90G36K 1 1/4" 

    S9030 F/F VALVE PIPE UNION  (red lever)

    S90G30 1 1/4" 

    S9036 F/F PIPE UNION (yellow stubby)

    S90G3T 1 1/4"

    Özellikler
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • T-handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem 

      THREADS

      • ISO 228 female by union male

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Geomet® carbon steel handle with thick PVC dip coating. Handle coating offers both thermal and electrical protection

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S9036BRASSBALLVALVE
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-11-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Güney Amerika Afrika Kuzey Amerika
    Azerbaycan
    Almanya
    Avustralya
    Brezilya
    Fas
    Birleşik Devletler
    Bahreyn
    Avusturya
    Yeni Zelanda
    Ekvador
    Gana
    Guatemala
    Bangladeş
    Belçika
    Peru
    Güney Afrika
    Meksika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Bosna Hersek
    Şili
    Mauritius
    Panama
    Çin
    Bulgaristan
    Uruguay
    Mısır
    Trinidad ve Tobago
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Nijerya
    Ermenistan
    Danimarka
    Reunion
    Filipinler
    Estonya
    Güney Kore
    Finlandiya
    Hindistan
    Fransa
    Hong Kong
    Hırvatistan
    Irak
    Hollanda
    İran
    İngiltere
    İsrail
    İspanya
    Japonya
    İsveç
    Kamboçya
    İsviçre
    Katar
    İtalya
    Kazakistan
    İzlanda
    Kuveyt
    Kıbrıs
    Lübnan
    Letonya
    Malezya
    Litvanya
    Moğolistan
    Lüksemburg
    Pakistan
    Macaristan
    Singapur
    Malta
    Sri Lanka
    Moldova
    Suriye
    Norveç
    Suudi Arabistan
    Polonya
    Tayland
    Portekiz
    Tayvan
    Romanya
    Türkiye
    Rusya
    Ürdün
    Slovakya
    Vietnam
    Slovenya
    Ukrayna
    Yunanistan