1/2" - 2", FF, FULL-PORT, for sensors
Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female UNI ISO 228 and equipped with a bottom connection for the assembly of temperature sensors. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S94 BRASS BALL VALVE (red lever)
S94D00 1/2"
S94E00 3/4"
S94F00 1"
S94G00 1 1/4"
S94H00 1 1/2"
S94I00 2"
S94 BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S94D16 1/2"
S94E16 3/4"
S94F16 1"
S94G16 1 1/4"
S94H16 1 1/2"
S94I16 2"
S94 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)
S94F16B 1"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |