Publiko produktet
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sure-weld-sattpo
  • Ürün ailesiMembranes
  • Ürün grubuTPO
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-08-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG019610
  • ETIM AdıRoofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31
  • OmniClass başlığıRoof Membranes